GNIAZDO 2P+Z - - 16 A - 250 V~ - ZACISKI AUTOMATYCZNE, CZARNY
SUNO2
Legrand
GNIAZDO 2P+Z - - 16 A - 250 V~ - ZACISKI AUTOMATYCZNE, CZARNY
REF. 721481
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972045490
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
26,47 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Ze stykiem ochronnym (bolec) |
---|---|
Jednocześnie rozłączany biegun N | Nie |
Styk ochronny | Okrągły |
Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 2 |
Liczba aktywnych styków (płaskich) | 0 |
Liczba aktywnych styków (kwadratowych) | 0 |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Liczba portów USB-A | 0 |
Liczba portów USB-C | 0 |
Liczba jednostek | 1 |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Liczba gniazd z przełącznikiem | 0 |
Liczba faz | 1 |
Nadruk/symbol | Brak |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Kolor | Czarny |
Kolor metaliczny | Nie |
Przezroczysty | Nie |
Model zamykany | Nie |
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki | Nie |
Izolowane | Nie |
Z oświetleniem funkcyjnym | Nie |
Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |
Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie |
Z bezpiecznikiem miniaturowym | Nie |
Zasilanie specjalne | Bez specjalnego zasilania |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
Z funkcją pętli (loop through) | Tak |
Z przełącznikiem wł./wył. | Nie |
Kolor elementu przełączającego | Czarny |
Obrócona wkładka centralna | Nie |
Prąd znamionowy | 16 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 72.9 mm |
Wysokość osprzętu | 72.9 mm |
Głębokość osprzętu | 37 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 32 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Z repeaterem WLAN | Nie |
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth | Nie |
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE | Nie |
Głębokość wbudowania | 27.8 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Z okablowaniem | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Podłączony obiekt | Nie |