ELEMENT MOCUJACY SI GS
CBACY
Legrand
ELEMENT MOCUJACY SI GS
REF. CM561100
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075611008
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Odpowiednie do | Profil L |
---|---|
Do montażu sufitowego | Tak |
Do montażu panelowego | Tak |
Model | Inne |
Zakres kątów | -30-50 ° |
Materiał | Stal |
---|---|
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny |
Kolor | Cynk |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ