DRZWI PRZEZROCZYSTE 1400 X 850 IP55
XL800
Legrand
DRZWI PRZEZROCZYSTE 1400 X 850 IP55
REF. 021288
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060212889
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 153,22 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Drzwi grodziowe |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Tak |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Szerokość | 1400 mm |
Wysokość | 975 mm |
Głębokość | 25 mm |
---|---|
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Lakierowanie |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ