Skip to main content
Logo print

DRZWI PŁASKIE METALOWE WYS. 750

XL400 Legrand

DRZWI PŁASKIE METALOWE WYS. 750

REF. 020274 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060202743
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 188,06 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Drzwi grodziowe
Wersja z drzwiami przeszklonymi Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika Nie
Szerokość 750 mm
Wysokość 575 mm
Głębokość 25 mm
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Nie
Materiał Stal
Wykończenie powierzchni Lakierowanie
Kolor Szary
Stopień ochrony (IP) IP40
Odporność udarowa IK08
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-40 °C
Numer RAL 7035
Bezhalogenowe Tak

Dokumentacja

2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)