DODATKOWY PANEL ZEWNĘTRZNY WIDEO DO ZESTAWÓW 369110 I 369220
AVDIY
Legrand
DODATKOWY PANEL ZEWNĘTRZNY WIDEO DO ZESTAWÓW 369110 I 369220
REF. 369339
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
3414970566539
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 041,84 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób instalacji | System Bus |
---|---|
Liczba przycisków dzwonkowych | 2 |
Konstrukcja modułowa | Tak |
Z etykietą informacyjną | Nie |
Z pokrywą | Tak |
Wandoloodporny | Tak |
Kamera | Tak |
Kolor | Szary |
Wysokość | 160.5 mm |
---|---|
Szerokość | 100 mm |
Głębokość | 36.6 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ