DLPLUS LISTWA 2 PRZEDZIAŁY DO PROWADZENIA INSTALACJI WYSOKO- I NISKOPRĄDOWYCH
DLPLS
Legrand
DLPLUS LISTWA 2 PRZEDZIAŁY DO PROWADZENIA INSTALACJI WYSOKO- I NISKOPRĄDOWYCH
REF. 030069
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060300692
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
81,74 zł
/
m
Product available in
32 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 20 mm |
---|---|
Szerokość | 80 mm |
Długość | 2000 mm |
Przekrój użyteczny | 850 mm² |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Kolor | Biały |
Przezroczysty | Nie |
Numer RAL | 9003 |
Liczba przegród stałych | 1 |
---|---|
Liczba przegród ruchomych | 2 |
Sposób mocowania | Perforowanie dna |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Luźne |
Z klamrami kablowymi | Tak |
Z folią ochronną | Tak |
Z łącznikiem | Nie |
Dostarczany w rolkach | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ