Skip to main content
Logo print

DLP ZAŚLEPKA 50 X 150

DLP-N Legrand

DLP ZAŚLEPKA 50 X 150

REF. 010703 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060107031
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
45,10 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość 54 mm
Głębokość 50 mm
Model Symetryczny
Odpowiednie do Lewy/prawy
Łącznik Tak
Sposób mocowania Przykręcany
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Inne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Kolor Biały
Numer RAL 9003
Z folią ochronną Nie
Stopień ochrony (IP) IP40
Zakres temperatury pracy -5-60 °C
Odporność udarowa IK07
Wysokość 155 mm
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 dokument
Plik BIM
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)