DLP ZAŚLEPKA 195 X 35/50/65/80
DLP-N
Legrand
DLP ZAŚLEPKA 195 X 35/50/65/80
REF. 010707
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060107079
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
54,90 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 195 mm |
---|---|
Głębokość | 65 mm |
Model | Symetryczny |
Odpowiednie do | Lewy/prawy |
Łącznik | Tak |
Sposób mocowania | Przykręcany |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Z folią ochronną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Odporność udarowa | IK07 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/691/02
(0.17 Mo)
WYBIERZ