Skip to main content
Logo print

DLP RAMKA DO 6 MODUŁÓW S300 BIAŁA

DLP-N Legrand

DLP RAMKA DO 6 MODUŁÓW S300 BIAŁA

REF. 010965 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060109653
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
252,42 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba jednostek 1
Kierunek montażu Pionowy
Liczba jednostek w poziomie 1
Liczba jednostek w pionie 1
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) 6
Montaż podtynkowy Nie
Do kanałów podłogowych Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych Tak
Do zabudowy Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Inne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Z pokrywą uchylną Nie
Stopień ochrony (IP) Inne
Odporność udarowa IK00
Sposób mocowania Inne
Szerokość 185 mm
Wysokość 131 mm
Głębokość 35.5 mm
Zakres temperatury pracy 15-60 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-60 °C
Gatunki drewna Nie dotyczy
Certyfikacja drewna Nie dotyczy
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna Nie dotyczy

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/688/02 (0.17 Mo)