DLP OSŁONA POŁĄCZENIA 140/170 X 35 BIAŁA
DLPLS
Legrand
DLP OSŁONA POŁĄCZENIA 140/170 X 35 BIAŁA
REF. 033718
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060337186
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
63,19 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego | 140 mm |
---|---|
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego | 35 mm |
Model | Osłona łączenia kanałów |
Model/kształt/forma | Symetryczny |
Sposób mocowania | Wypinane |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
---|---|
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ