DLP LISTWA 75 X 20 BIAŁA 3 PRZEDZIAŁY
DLPLS
Legrand
DLP LISTWA 75 X 20 BIAŁA 3 PRZEDZIAŁY
REF. 030033
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060300333
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
79,73 zł
/
m
Product available in
20 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 20 mm |
---|---|
Szerokość | 75 mm |
Długość | 2100 mm |
Przekrój użyteczny | 1025 mm² |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Kolor | Biały |
Przezroczysty | Nie |
Numer RAL | 9003 |
Liczba przegród stałych | 2 |
---|---|
Liczba przegród ruchomych | 0 |
Sposób mocowania | Perforowanie dna |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Luźne |
Z klamrami kablowymi | Tak |
Z folią ochronną | Nie |
Z łącznikiem | Nie |
Dostarczany w rolkach | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
NF 004-NF 593021O
(0.08 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/408/02
(0.04 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ