DLP KĄT WEWNĘTRZNY 50X130
DLP-N
Legrand
DLP KĄT WEWNĘTRZNY 50X130
REF. 075762
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060757625
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
175,16 zł
/
sztuka
Product available in
5 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 130 mm |
---|---|
Głębokość | 50 mm |
Model/kształt/forma | Symetryczny |
Liczba pokryw | 0 |
Szerokość pokrywy 1 | 0 mm |
Szerokość pokrywy 2 | 0 mm |
Szerokość pokrywy 3 | 0 mm |
Model | Część dolna |
Zakres kątów | 80-100 ° |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
---|---|
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9017 |
Z folią ochronną | Nie |
Z łącznikiem | Nie |
Perforacja montażowa w części dolnej | Nie |
Sposób montażu pokrywy | W środku |
Z klamrami kablowymi | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ