DLP KĄT PŁASKI REGULOWANY 32 X 16 BIAŁY
DLPLS
Legrand
DLP KĄT PŁASKI REGULOWANY 32 X 16 BIAŁY
REF. 033327
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060333270
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
19,76 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Forma odlewana |
---|---|
Zakres kątów | 85-95 ° |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
---|---|
Z folią ochronną | Nie |
Sposób mocowania | Wypinane |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | Inne |
Zakres temperatury pracy | 15-60 °C |
Szerokość | 32 mm |
Wysokość | 16 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ