DLP KANAŁ 50 X 105 BIAŁY BEZ POKRYWY
DLP-N
Legrand
DLP KANAŁ 50 X 105 BIAŁY BEZ POKRYWY
REF. 010422
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060104221
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
97,71 zł
/
m
Product available in
20 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 105 mm |
---|---|
Głębokość | 50 mm |
Długość | 2000 mm |
Liczba pokryw | 1 |
Pokrywa na wyposażeniu | Nie |
Szerokość pokrywy 1 | 85 mm |
Symetryczny | Tak |
Kształt prostokątny | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
---|---|
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka) | Perforowany |
Z folią ochronną | Tak |
Liczba przegród ruchomych | 1 |
Z łącznikiem | Nie |
Perforacja montażowa w części dolnej | Tak |
Sposób montażu pokrywy | Obejma |
Z klamrami kablowymi | Nie |
Przekrój użyteczny | 4300 mm² |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
4 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/689/02
(0.17 Mo)
Certyfikat
OC / CB-2027821
(0.34 Mo)
WYBIERZ