DŁAWIK IP68 ISO 20
DLAW
Legrand
DŁAWIK IP68 ISO 20
REF. 098003
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060980030
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
10,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj gwintu | Metryczny |
---|---|
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 20 |
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego | Inne |
Skok gwintu | 1.5 mm |
Długość gwintu | 24 mm |
Szerokość klucza | 26 mm |
Długość przekątnej sześciokąta | 26.5 mm |
Do przewodów o średnicy | 8-12 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Bezhalogenowe | Tak |
Wzmocniony włóknem szklanym | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP68 |
Odporność na uderzenia | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7001 |
Ochrona kabla przed zagięciem | Nie |
Z przeciwnakrętką | Tak |
---|---|
Mocowanie zatrzaskowe w otworze | Tak |
Model | Prosty |
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa | Nie |
Dławnica do kabla płaskiego | Nie |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Rodzaj uszczelnienia | Uszczelki |
Dławnica kablowa podzielna | Nie |
Zakres temperatury pracy | -20-80 °C |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak |
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak |
Do kabli zbrojonych | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Ekranowany | Nie |
Szerokość | 28 mm |
Wysokość | 28 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-80 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
8 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-IT-23350
(0.64 Mo)
Certyfikat
IMQ-CA02.06749
(0.56 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Certyfikat
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
WYBIERZ