CUB:ŚRUBA BLOKUJĄCA F4,2x16/21
Accessories
ENSTO
CUB:ŚRUBA BLOKUJĄCA F4,2x16/21
REF. PLE152
EAN.
6418677166839
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Elementy mocujące, zestaw do mocowania |
---|---|
Część zamienna/zapasowa | Tak |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wysokość | 21 mm |
---|---|
Głębokość | 4.2 mm |