CUB:S-ZESTAW DO MONT.N/T
Ensto Cubo S
ENSTO
CUB:S-ZESTAW DO MONT.N/T
REF. SFL1
EAN.
6418677156151
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Zaczep montażowy / klamra montażowa |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Szerokość | 10 mm |
Wysokość | 30 mm |
---|---|
Głębokość | 15 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ