CUB:S-ŚRUBA POKRYWY-60MM
Ensto Cubo S
ENSTO
CUB:S-ŚRUBA POKRYWY-60MM
REF. SLS60
EAN.
6418677156199
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Elementy mocujące, zestaw do mocowania |
---|---|
Część zamienna/zapasowa | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Szerokość | 11 mm |
---|---|
Wysokość | 60 mm |
Głębokość | 11 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ