CUB:S-ŚRUBA POKRYWY-35MM
Ensto Cubo S
ENSTO
CUB:S-ŚRUBA POKRYWY-35MM
REF. SLS35
EAN.
6418677156182
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Elementy mocujące, zestaw do mocowania |
---|---|
Część zamienna/zapasowa | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Wysokość | 35 mm |
---|---|
Głębokość | 11 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ