CUB:OKNO REWIZ.6 MOD.78X130-PC
Accessories
ENSTO
CUB:OKNO REWIZ.6 MOD.78X130-PC
REF. VMA6
EAN.
6418677151194
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zawiasy | Tak |
---|---|
Szerokość | 78 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 28 mm |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP65 |