CUB:OKNO REWIZ.113X153-PC
Accessories
ENSTO
CUB:OKNO REWIZ.113X153-PC
REF. VMA1519
EAN.
6418677174193
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zawiasy | Tak |
---|---|
Szerokość | 113 mm |
Wysokość | 153 mm |
Głębokość | 8 mm |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP55 |