CUB:N-400X500X200-PE-SZ-ZAW.ST
Ensto Cubo N
ENSTO
CUB:N-400X500X200-PE-SZ-ZAW.ST
REF. NGRP405020.S
EAN.
6438100191962
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 400 mm |
---|---|
Wysokość | 500 mm |
Głębokość | 200 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Wykończenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Z płytą montażową | Nie |
Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Nie |
Montaż wnękowy | Nie |
Montaż słupowy | Tak |
Z drzwiami | Tak |
Liczba drzwi | 1 |
Z drzwiami przeszklonymi | Nie |
---|---|
Z drzwiami z wentylacją | Nie |
Z drzwiami tylnymi | Nie |
Liczba zamków | 2 |
Z pokrywą | Nie |
Pokrywa przezroczysta | Nie |
Do montażu metrycznego | Nie |
Do montażu na zewnątrz | Tak |
Dach skośny | Nie |
Przetłoczenia | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Odporność udarowa | IK10 |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ