CUB:DYSTANS:ŚR.10-DŁ.40MM-AL
Accessories
ENSTO
CUB:DYSTANS:ŚR.10-DŁ.40MM-AL
REF. PSK36.400
EAN.
6418677166990
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Element dystansowy |
---|---|
Część zamienna/zapasowa | Tak |
Materiał | Aluminium |
Wysokość | 40 mm |
---|---|
Głębokość | 10 mm |