COKÓŁ MARINA SZEROKOŚĆ 800 GŁĘBOKOŚĆ 300
AKCSP
Legrand
COKÓŁ MARINA SZEROKOŚĆ 800 GŁĘBOKOŚĆ 300
REF. 036292
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060362928
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 252,55 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Kompletny cokół |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Szary |
Szerokość montażowa w szafie | 800 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 300 mm |
Do napowietrzania/odpowietrzania | Nie |
Do organizatora kabli | Tak |
---|---|
Do montażu na zewnątrz | Tak |
Szerokość | 790 mm |
Wysokość | 170 mm |
Głębokość | 265 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ