CLGND-SZYNA N-2x(12x16MM2)/CU
Ensto Clampo Ground
ENSTO
CLGND-SZYNA N-2x(12x16MM2)/CU
REF. KN4.112
EAN.
6418677152894
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 1.5 - 10 mm² |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 1.5 - 10 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1.5 - 16 mm² |
Prąd znamionowy In | 82 A |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Liczba poziomów | 1 |
---|---|
Liczba zacisków na poziom | 24 |
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Zakres temperatur pracy | -5 - 80 °C |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
Kolor | Inne |
Dokumentacja
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ