Skip to main content
Logo print

Szyny neutralne N, 500 V | Legrand Poland

Charakterystyka techniczna
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.106P

CLGND-SZYNA PE-2x(1x16+5x6)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.108P

CLGND-SZYNA PE-2x(1x16+7x6)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.110P

CLGND-SZYNA PE-2x(2x16+8x6)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.112P

CLGND-SZYN PE-2x(2x16+10x6)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.114P

CLGND-SZYN PE-2x(3x16+11x6)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.120P

CLGND-SZYN PE-2x(4x16+16x6)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.106

CLGND-SZYNA N-2x(6x16MM2)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.108

CLGND-SZYNA N-2x(8x16MM2)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.110

CLGND-SZYNA N-2x(10x16MM2)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.112

CLGND-SZYNA N-2x(12x16MM2)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.104

CLGND-SZYNA N-2x(1x16+3x6)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.108

CLGND-SZYNA N-2x(1x16+7x6)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.110

CLGND-SZYNA N-2x(2x16+8x6)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.112

CLGND-SZYNA N-2x(2x16+10x6)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.114

CLGND-SZYNA N-2x(3x16+11x6)/CU

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny