CEWKA ZAPASOWA CTX3 65 48V AC
CTX3
Legrand
CEWKA ZAPASOWA CTX3 65 48V AC
REF. 416932
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970409027
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
115,25 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 40.8-52.8 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 40.8-52.8 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC |
---|
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
WYBIERZ