CELIANE WITH NETATMO - ZESTAW GOTOWY DO MONTAŻU: MIKROMODUŁ OŚWIETLENIA I 2 ŁĄCZNIKI BEZPRZEWODOWE - GRAFITOWE
NTM
Legrand
CELIANE WITH NETATMO - ZESTAW GOTOWY DO MONTAŻU: MIKROMODUŁ OŚWIETLENIA I 2 ŁĄCZNIKI BEZPRZEWODOWE - GRAFITOWE
REF. 067627
EAN.
3414971015074
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z plakietką osłonową |
---|---|
Model | Przekaźnik |
Rodzaj obciążenia | Uniwersalne i LED |
Wejście modułów dodatkowych | Tak |
Pamięć poziomu jasności | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem | Tak |
Do zastosowania z czujnikiem ruchu | Tak |
Do zastosowania z czujnikiem obecności | Nie |
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym | Tak |
Do zastosowania z przyciskiem radiowym | Tak |
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Nie |
Sposób montażu | Inne |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Antracyt |
Przezroczysty | Nie |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Prąd znamionowy | 1.3 A |
Moc łączeniowa | 0-300 W |
Liczba kanałów | 1 |
Sposób mocowania | Inne |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Tak |
Kompatybilny z Asystentem Google | Tak |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Tak |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP41 |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-45 °C |
Zużycie w trybie czuwania | 0.1 mA |
Obowiązkowy neutralny | Tak |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Liczba zacisków | 5 |
Przekrój zacisków | 0.75-2.5 mm² |
Przekrój żyły | 0.75-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Zigbee |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Sterowanie głosowe | Tak |
Kompatybilni asystenci głosowi | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nazwa aplikacji | Home + Control |
Funkcja używania produktu | Zarządzanie oświetleniem |
Połączenie z Internetem | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_706877/A1
(0.73 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2093/A1
(0.68 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
WYBIERZ