CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 2P+Z STANDARD WŁOSKI BIAŁA
CELIN
Legrand
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 2P+Z STANDARD WŁOSKI BIAŁA
REF. 068136
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060681364
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
26,75 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Zastosowanie | Gniazdo |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Biały |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 53 mm |
Wysokość | 53 mm |
Głębokość | 8.25 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |