CELIANE - PLAKIETKA DO ŁĄCZNIKÓW HOTELOWYCH GRAFITOWA
CELIN
Legrand
CELIANE - PLAKIETKA DO ŁĄCZNIKÓW HOTELOWYCH GRAFITOWA
REF. 067909
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970487650
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
97,14 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Karta hotelowa |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Zastosowanie | Inne |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Inne |
Z miejscem na etykietę/opis | Tak |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 70.8 mm |
Wysokość | 61.5 mm |
Głębokość | 17.3 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |