CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD PODWÓJNYCH RJ 45 GRAFITOWA
CELIN
Legrand
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD PODWÓJNYCH RJ 45 GRAFITOWA
REF. 067952
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970488107
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
42,09 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
---|---|
Zastosowanie | Inne |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Nie |
Sposób montażu | Inne |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
---|---|
Kolor | Inne |
Przezroczysty | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 53 mm |
Wysokość osprzętu | 53 mm |
Głębokość osprzętu | 7 mm |
Zakres temperatury pracy | 0-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |