CELIANE - LAMPA SYGNALIZACYJNA Z WŁASNYM ZASILANIEM
CELIN
Legrand
CELIANE - LAMPA SYGNALIZACYJNA Z WŁASNYM ZASILANIEM
REF. 067653
PKWiU 27.40.21.0
EAN.
3245060676537
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
212,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Źródło światła | LED, niewymienne |
---|---|
Zawiera źródło światła | Tak |
Oprawka | Brak |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Szary |
Rodzaj pokrywy | Oczko (okrągła) |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
Do montażu natynkowego | Tak |
Z puszką montażową | Nie |
Regulowane | Nie |
Rodzaj osprzętu | Transformator elektroniczny |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Do lamp o mocy | 2-2 W |
Szerokość | 45 mm |
---|---|
Wysokość/głębokość | 45 mm |
Długość | 43.6 mm |
Średnica | 53 mm |
Szerokość wbudowania | 40 mm |
Wysokość/głębokość wbudowania | 32.7 mm |
Długość wbudowania | 32.7 mm |
Średnica wbudowania | 53 mm |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ