FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Średnica wbudowania
-
Rodzaj pokrywy
-
Zawiera źródło światła
-
Materiał obudowy
-
Długość
-
Do montażu natynkowego
-
Oprawka
-
Rodzaj osprzętu
-
Źródło światła
-
Regulowane
-
Materiał klosza
-
Wysokość/głębokość
-
Z puszką montażową
-
Kolor obudowy
-
Szerokość wbudowania
-
Średnica
-
Do lamp o mocy
-
Wysokość/głębokość wbudowania
-
Długość wbudowania
-
Szerokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Pack1 Lokalizacja
-
Bateria lub akumulator
-
Typ regulacji
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Numer Pack1
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Waga elementu jednostkowego
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
Legrand
CELIN
REF. 067653
PKWiU 27.40.21.0
PKWiU 27.40.21.0
CELIANE - LAMPA SYGNALIZACYJNA Z WŁASNYM ZASILANIEM
212,71 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny