CELIANE - KLAWISZ PIONOWY ŁĄCZNIKA/PRZYCIKSU HOTELOWEGO STEROWANIA ROLET BIAŁY
CELIN
Legrand
CELIANE - KLAWISZ PIONOWY ŁĄCZNIKA/PRZYCIKSU HOTELOWEGO STEROWANIA ROLET BIAŁY
REF. 068153
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060681531
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
51,45 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Nadruk/symbol | Różne symbole |
Zastosowanie | Łącznik żaluzjowy |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Biały |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 53 mm |
Wysokość | 53 mm |
Głębokość | 9.6 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |