BT:CENTRALA SYSTEMU TERMOREG.
My Home Up
Bticino
BT:CENTRALA SYSTEMU TERMOREG.
REF. 3550
EAN.
8012199658452
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Funkcja | Moduł podstawowy |
Centralne wyłączanie | Tak |
Przełącznik grupowy | Tak |
Funkcja paniki | Nie |
Symulacja obecności | Nie |
Oświetlenie schodowe i ostrzegawcze | Nie |
Funkcja śledzenia, liczba kanałów | 108 |
Zakres nastawy czasu | 1-1 min |
Funkcja impulsowa, liczba kanałów | 0 |
Sterowanie żaluzjami i ochronną przeciwsłoneczną, liczba kanałów | 0 |
Program tygodniowy | Tak |
Program astronomiczny | Tak |
---|---|
Czujnik deszczu | Nie |
Czujnik temperatury | 3-40 °C |
Liczba kanałów | 108 |
Rozszerzenie do maksymalnej liczby kanałów | 108 |
Prąd znamionowy | 0.075 A |
Zakres napięcia znamionowego | 18-27 V |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 3 |
Szerokość | 210 mm |
Wysokość | 140 mm |
Głębokość | 40 mm |
Dokumentacja
4 dokumenty
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ