BRAMA MODUŁOWA ZIGBEE-WIFI EMDX3 WITH NETATMO DLA INSTALACJI CONNECTED - 100-240 V~ - 2,5 MODUŁU
NTMAP
Legrand
BRAMA MODUŁOWA ZIGBEE-WIFI EMDX3 WITH NETATMO DLA INSTALACJI CONNECTED - 100-240 V~ - 2,5 MODUŁU
REF. 412181
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414971795600
Gwarancja 2 lata
319,20 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Tak |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Tak |
Model | Interfejsy wielofunkcyjne |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2.5 |
Ochrona przeciwdemontażowa | Nie |
Ze wskaźnikiem LED | Tak |
Aktualizowany | Tak |
Zakres napięcia pracy | 240-240 V |
Rodzaj napięcia | AC |
Protokół | TCP/IP |
Zależny od dostawcy | Nie |
Wizualizacja | Nie |
Serwer Web | Nie |
Interfejs radiowy | Tak |
Interfejs IR | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP3X |
---|---|
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 88.9 mm |
Głębokość | 67.2 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Prąd znamionowy | 0.01-0.02 A |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Rodzaj obciążenia | Nie dotyczy |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Kabel |
Przekrój zacisków | 1-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Złącze USB | Nie |
Adresowalne | Tak |
Podłączony obiekt | Tak |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Multistore |
Połączenie z Internetem | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
6 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_715670/A1
(0.37 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_715847
(0.31 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_715717/A1
(0.22 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3521/A1
(0.54 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3529/A1
(0.55 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 9095 A
(0.08 Mo)
WYBIERZ