BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 30MA TYP A SERII DX3
PR300
Legrand
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 30MA TYP A SERII DX3
REF. 410429
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245064104296
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
464,09 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 170-253 V |
---|---|
Prąd znamionowy | 63 A |
Znamionowy prąd różnicowy regulowany | Nie |
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego | 0.03-0.03 A |
Maksymalna zwłoka czasowa | 0 ms |
Nastawa zwłoki czasowej | Nie |
Liczba biegunów | 2 |
Czułość | A |
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4 kV |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1.5-35 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1.5-25 mm² |
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem | Nie |
Z blokadą | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
---|---|
Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -25-70 °C |
Szerokość | 71.2 mm |
Wysokość | 96 mm |
Głębokość | 78 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Zielono-żółty |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Kabel |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Podłączony obiekt | Nie |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ