-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
-
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
-
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
-
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
-
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui
-
Maksymalna zwłoka czasowa
-
Maksymalna zwłoka czasowa
-
Nastawa zwłoki czasowej
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Nastawa zwłoki czasowej
-
Sposób montażu
-
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-
Czułość
-
Czułość
-
Czułość
-
Z blokadą
-
Częstotliwość
-
Liczba biegunów
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
-
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Podłączony obiekt
-
Sklep z aplikacjami do pobrania
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 300MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 40A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 40A 300MA TYP A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 300MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 125A 30MA TYP F (HPI) SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 125A Z REGULACJĄ 300-1000MA TYP F (HPI) SERII DX3
Cena bez VAT