BLOK ROZDZIELCZY 1 BIEGUNOWY 125A
BR
Legrand
BLOK ROZDZIELCZY 1 BIEGUNOWY 125A
REF. 004871
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060048716
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
284,93 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów | 1 |
---|---|
Prąd znamionowy | 125 A |
Typ połączenia | Śrubowy |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Osłona izolacyjna przed dotykiem | Tak |
---|---|
Wysokość | 104.5 mm |
Szerokość | 36 mm |
Głębokość | 44 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ