BATIBOX PUSZKA POTRÓJNA PRZELOTOWA DO ŚCIAN MUROWANYCH 40 MM
PUSZK
Legrand
BATIBOX PUSZKA POTRÓJNA PRZELOTOWA DO ŚCIAN MUROWANYCH 40 MM
REF. 080143
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060801434
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
38,35 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Do ścian z gołej cegły |
---|---|
Model/kształt/forma | Prostokątny |
Rodzaj budowy | Puszka osprzętowa |
Model | Potrójny |
Wyposażenie | Brak |
Długość | 216 mm |
Szerokość | 71 mm |
Głębokość wewnętrzna | 43 mm |
Liczba wkładów osprzętowych | 8 |
Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy lub rozporowy |
Ze śrubami | Tak |
Do rur o średnicy | 20/25 mm |
Do przewodów o średnicy | 20-25 mm |
Blokada rury | Nie |
Wpusty z tyłu | Tak |
Liczba wpustów | 16 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Bezhalogenowe | Tak |
---|---|
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Czerwony |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
Sposób mocowania pokrywy | Inne |
Plombowane | Nie |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Z ekranowaniem | Nie |
Wiatroszczelne | Nie |
Liczba biegunów na zacisk | 0 |
Stała pozycja zacisku | Nie |
Zaczep/hak do montażu oświetlenia | Nie |
Króciec | Brak |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Dokumentacja
3 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_707397/A1
(0.52 Mo)
WYBIERZ