BATIBOX PUSZKA POJEDYNCZA - ŚCIANY MUROWANE DO ŁĄCZENIA W PUSZKI WIELOKROTNE 60 MM
PUSZK
Legrand
BATIBOX PUSZKA POJEDYNCZA - ŚCIANY MUROWANE DO ŁĄCZENIA W PUSZKI WIELOKROTNE 60 MM
REF. 080161
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060801618
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
26,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Do ścian z gołej cegły |
---|---|
Model/kształt/forma | Kwadratowy |
Rodzaj budowy | Puszka osprzętowa |
Model | Pojedynczy |
Wyposażenie | Brak |
Długość | 71 mm |
Szerokość | 71 mm |
Głębokość wewnętrzna | 63 mm |
Liczba wkładów osprzętowych | 2 |
Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy lub rozporowy |
Ze śrubami | Tak |
Do rur o średnicy | 20/25 mm |
Do przewodów o średnicy | 20-25 mm |
Blokada rury | Nie |
Wpusty z tyłu | Tak |
Liczba wpustów | 12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Bezhalogenowe | Tak |
---|---|
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Czerwony |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
Sposób mocowania pokrywy | Inne |
Plombowane | Nie |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Z ekranowaniem | Nie |
Wiatroszczelne | Nie |
Liczba biegunów na zacisk | 0 |
Stała pozycja zacisku | Nie |
Zaczep/hak do montażu oświetlenia | Nie |
Króciec | Brak |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Dokumentacja
4 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_707397/A1
(0.52 Mo)
WYBIERZ