AXOLUTE - AKUMULATOR DO LAMPKI AWARYJNEJ Z FUNKCJĄ LATARKI
AXO2
Bticino
AXOLUTE - AKUMULATOR DO LAMPKI AWARYJNEJ Z FUNKCJĄ LATARKI
REF. 4380NB
PKWiU 27.20.22.0
EAN.
8005543555255
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
53,65 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Oznaczenie rozmiaru | Inne |
---|---|
Liczba cel | 3 |
Model | Niklowo-metalowo-wodorkowe |
Napięcie znamionowe | 3.6 V |
Pojemność | 80 mAh |
Oznaczenie IEC | Inne |
Inne oznaczenia | Inne |
Długość | 45 mm |
Wysokość łącznie z biegunem | 45 mm |
---|---|
Szerokość | 40 mm |
Pakiet akumulatorowy | Tak |
Obudowa z tworzywa sztucznego | Tak |
Temperatura otoczenia | 0-40 °C |
Do szybkiego ładowania | Nie |
Ciężar | 10 g |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ