AKC:UCHW.4 KAB.GRZ.RYN.-25 SZT
Accessories for Frost Protection
ENSTO
AKC:UCHW.4 KAB.GRZ.RYN.-25 SZT
REF. PPN12
EAN.
6418677637773
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Zestaw montażowy |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 129 mm |
---|---|
Wysokość | 40 mm |
Głębokość | 10 mm |