ADAPTER FORIX DO LISTWY LNECO 15 X 10
LNECO
Legrand
ADAPTER FORIX DO LISTWY LNECO 15 X 10
REF. 638107
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3414970576279
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3,97 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego | 15 mm |
---|---|
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego | 10 mm |
Model | Osłona łączenia pokryw |
Model/kształt/forma | Symetryczny |
Sposób mocowania | Samoprzylepny |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | ABS |
---|---|
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Biały |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ