FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Kierunek montażu
-
Przezroczysty
-
Materiał
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Gatunek materiału
-
Liczba jednostek w pionie
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
-
Z ramką montażową
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Do kanałów podłogowych
-
Do kanałów elektroinstalacyjnych
-
Sposób mocowania
-
Montaż podtynkowy
-
Wykończenie powierzchni
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Z pokrywą uchylną
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Gatunki drewna
-
Certyfikacja drewna
-
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Legrand
SUNO2
REF. 721144
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
RAMKA - 1X-IP44, BIAŁY
29,07 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny