FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Nadruk/symbol
-
Rodzaj pokrywy
-
Materiał
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Zawiera źródło światła
-
Materiał obudowy
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Gatunek materiału
-
Zastosowanie
-
Zastosowanie
-
Do systemów magistralnych
-
Rozsył światła
-
Długość
-
Długość
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Do montażu natynkowego
-
Oprawka
-
Rodzaj osprzętu
-
Źródło światła
-
Osprzęt wymienny
-
Regulowane
-
Sposób mocowania
-
Materiał klosza
-
Wysokość/głębokość
-
Wysokość/głębokość
-
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Z puszką montażową
-
Kolor obudowy
-
Szerokość wbudowania
-
Średnica
-
Do lamp o mocy
-
Do lamp o mocy
-
Przekrój przewodu
-
Wysokość/głębokość wbudowania
-
Długość wbudowania
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Szacowana żywotność źródła światła
-
Obowiązkowy neutralny
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Legrand
CELIN
REF. 067652
PKWiU 27.90.20.0
PKWiU 27.90.20.0
CELIANE - LAMPKA LED SYGNAŁOWA TYPU ''SPOT'' 2,2W
251,91 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CELIN
REF. 067654
PKWiU 27.90.20.0
PKWiU 27.90.20.0
CELIANE - LAMPKA LED SYGNAŁOWA TYPU ''SPOT'' 2,2W
250,57 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CELIN
REF. 067954
PKWiU 27.33.11.0
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - PLAKIETKA LAMPKI TYPU „SPOT” LED 2,2 W GRAFITOWA
28,89 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CELIN
REF. 068354
PKWiU 27.33.11.0
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - PLAKIETKA LAMPKA SYGNAŁOWA TYPU ''SPOT'' KOLOR TYTANOWY
28,89 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CELIN
REF. 068054
PKWiU 27.33.11.0
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - PLAKIETKA LAMPKA SYGNAŁOWA TYPU ''SPOT'' KOLOR BIAŁY
19,25 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny