-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Liczba włókien
-
Liczba włókien
-
Liczba włókien
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Liczba włókien
-
Rodzaj włókna
-
Średnica zewnętrzna powłoki pojedynczego włókna
-
Kategoria
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Wykonanie trudnopalne
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Przepust przeciwzgięciowy
-
Dźwignia blokująca
-
Połączenie 1 w wersji APC
-
Połączenie 1 w wersji APC
-
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
-
Połączenie 2 w wersji APC
-
Połączenie 2 w wersji APC
-
Rodzaj kabla
-
Rodzaj kabla
-
Rodzaj kabla
-
Rodzaj kabla
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Budowa kabla
-
Rozmiar AWG
-
Konfiguracja wtyków/pinów
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
-
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
-
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
-
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Typ stopnia komunikacji
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 12 LC DUPL MIC OS2-50M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 12 LC DUPL MIC OS2-40M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 12 LC DUPL MIC OS2-30M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 12 LC DUPL MIC OS2-20M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:12 LC DUPLEX MICRO OS2-10M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:6 LC DUPLEX MICRO OS2-50M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:6 LC DUPLEX MICRO OS2-40M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 6 LC DUPL MIC OS2-30M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 6 LC DUPL MIC OS2-20M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 6 LC DUPL MIC OS2-10M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO KROS. LC-LC OS2-REV 10M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO KROS. LC-LC OS2-REV 5M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO KROS. LC-LC OS2-REV 3M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO KROS. LC-LC OS2 5M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO KROS. LC-LC OS2-REV 2M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO KROS. LC-LC OS2-REV 1M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO KROS. LC-LC OS2 0,5M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS - KABEL KROSOWY SC/APC 2M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LCS KABEL KROSOWY KAT. 6A U/UTP 2M LS0H CZERWONY
Cena bez VAT