FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Jako rozłącznik główny
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Legrand
R300
REF. 606669
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 302 63 A 2P
487,94 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
R300
REF. 606665
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 302 20 A 2P
467,04 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
R300
REF. 606666
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 302 25 A 2P
445,37 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny