-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Liczba styków głównych rozwiernych
-
Liczba styków głównych zwiernych
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Wersja modułowa
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 3P 40A 2NO2NC 24V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 3P 40A 2NO2NC 48V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 3P 40A 2NO2NC 380V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 3P 40A 2NO2NC 415V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 3P 40A 2NO2NC 24V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 3P 40A 2NO2NC 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 3P 40A 2NO2NC 48V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 3P 40A 2NO2NC 110V AC
Cena bez VAT