-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Sposób montażu
-
Klasa wyzwalania
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 0,16A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 0,25A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 0,4A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 0,63A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 1,0A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 1,6A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 2,5A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 4,0A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 6A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 8A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 9A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 10A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 13A 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 16A 1NO1NC
Cena bez VAT